Nuevo

Tecla basculante con campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 3299 66
3299 66
EAN 4010337096771
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 3299 67
3299 67
EAN 4010337096788
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 3299 65
3299 65
EAN 4010337096764
UE 1
SP 13
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.

En la entrega

  • Hay disponibles un campo de rotulación en blanco y campos de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas