Mecanismo de interruptor basculante 16 AX 250 V~ interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3176 00
3176 00
EAN 4010337124399
UE 10/100
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para conmutar cargas elevadas

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas