Nuevo

Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~
Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3140 01
3140 01
EAN 4010337042754
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3140 03
3140 03
EAN 4010337042761
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 3140 27
3140 27
EAN 4010337042785
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3140 28
3140 28
EAN 4010337042792
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3140 26
3140 26
EAN 4010337042778
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3140 005
3140 005
EAN 4010337065104
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 3140 015
3140 015
EAN 4010337127154
UE 1
SP 11
acero inoxidable (pintado)
Ref. 3140 600
3140 600
EAN 4010337045410
UE 1
SP 11
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Características

Características

  • El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía.
  • Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos.
  • El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Otros modelos previa petición.
  • Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas