La base de enchufe con interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.
Datos técnicos
Tensión de cálculo:
230 V CA, 50/60 Hz
Intensidad de cálculo:
16 A
Corriente residual de cálculo:
30 mA
Profundidad de instalación:
32 mm
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +40 °C
Notes
Montaje en una caja de mecanismo profunda.
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Los dispositivos de corriente residual (RCD) en una unidad con una base de enchufe también pueden proporcionar protección a una base de enchufe adyacente (bajo la misma tapa), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.