Base de enchufe de 30 mA con interruptor diferencial y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
UE 1
SP 03
blanco mate
Ref. 2677 27
2677 27
EAN 4010337011965
UE 1
SP 03
antracita
Ref. 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
UE 1
SP 03
negro mate
Ref. 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
UE 1
SP 03
gris mate
Ref. 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
UE 1
SP 03
 
Sustituye a0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Características

Características

  • La base de enchufe con interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
  • El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.

Datos técnicos

Tensión de cálculo:
230 V CA, 50/60 Hz

Intensidad de cálculo:
16 A

Corriente residual de cálculo:
30 mA

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +40 °C

Notes

  • Montaje en una caja de mecanismo profunda.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
  • Los dispositivos de corriente residual (RCD) en una unidad con una base de enchufe también pueden proporcionar protección a una base de enchufe adyacente (bajo la misma tapa), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 267703

RFA, 492 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 267703

IFC, 14 Kb

Cargar


Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA, Interruptor diferencial de 30 mA
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 2664 ..
2677 ..

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas