Gateway IP SIC (2.ªgeneración)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
5 licencias
Ref. 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
UE 1
SP 10
10 licencias
Ref. 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
UE 1
SP 10
20 licencias
Ref. 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
UE 1
SP 10
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Dispositivos de control como intercomunicador interior

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Características

Características

    SIC móvil

    • Integración de terminales móviles con el sistema operativo Android o iOS en el sistema de intercomunicación Gira.
    • La aplicación Gira TKS mobil se encuentra en la App Store para iOS y Android.
    • Cuando se accede al sistema desde fuera de la vivienda, la comunicación se encripta con el protocolo Secure Data Access integrado, que también se utiliza en el Gira S1.

    Communicator para sistema de intercomunicación

    • Con el software "Comunicador para SIC", los ordenadores convencionales, así como los dispositivos de mando por PC, se pueden emplear como intercomunicador interior a través de la conexión de red.
    • El comunicador para SIC ofrece todas las funciones de un intercomunicador interior de vídeo, p. ej., aceptar llamadas, conmutar la luz (en combinación con un actuador de conmutación) o abrir la puerta.
    • La conexión al Gira HomeServer o al Gira FacilityServer a través de un plug-in permite la visualización en Gira Interface.
    • Los bloques lógicos pueden utilizarse para implementar nuevas opciones de aplicación, como el control de acceso a través de los productos Gira Keyless In.

    Puesta en servicio

    • El ordenador de puesta en marcha debe contar con un navegador actualizado (p. ej., Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Datos técnicos

    Alimentación eléctrica:
    24 V CC ± 5 % (de alimentación adicional)

    Consumo de potencia
    Modo de conversación:
    5,0 W
    Stand-by:
    1,6 W

    Conexiones
    Alimentación eléctrica:
    2 bornes de tornillo
    Bus de 2 hilos OUT:
    2 bornes de tornillo
    Bus de 2 hilos IN:
    2 bornes de tornillo
    Conexión de red:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Resolución soportada:
    CIF con resolución de imagen estándar

    Temperatura ambiente:
    de -5 °C a +50 °C

    Notes

    • Están disponibles los siguientes modelos de licencia:
      • 2621 97: 5 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
      • 2621 98: 10 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
      • 2621 99: 20 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
    • En los modelos de licencia hay que tener en cuenta que el Communicator para sistema de intercomunicación se puede instalar en el número de terminales que se desee. El número que figura en el modelo de licencia solo indica el número de comunicadores del SIC registrados al mismo tiempo.
    • Para la alimentación de tensión de la pasarela de enlace entre la IP y el sistema de intercomunicación se requiere adicionalmente la alimentación de tensión para la intercomunicación.
    • La puesta en funcionamiento del gateway para IP del sistema de intercomunicación se realiza a través de una interfaz web. Para la puesta en funcionamiento a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en funcionamiento deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 6

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Otros enlaces

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Communicator para sistema de intercomunicación
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones (original)

    Ref. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 228 Kb

    Cargar


    Configuración del reenvío móvil
    Instrucciones de uso

    Este documento describe la configuración del reenvío móvil de una llamada a la puerta con el Gira gateway de IP/intercomunicación y la aplicación "Gira DCS mobile".

    Ref. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.379 Kb

    Cargar


    Gateway IP SIC
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones

    Ref. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 842 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas