Teclado de códigos Gira Keyless In
TX_44

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2605 66
2605 66
EAN 4010337051428
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 2605 67
2605 67
EAN 4010337051435
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 2605 65
2605 65
EAN 4010337051411
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Cuando se utiliza en el sistema de intercomunicación

alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
  • No hay signos de desgaste reconocibles en las combinaciones de cifras utilizadas con frecuencia.
  • Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
  • Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
  • Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
  • Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación Gira.
  • Iluminación LED azul homogénea de las cifras y de los signos especiales por la noche.
  • Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
  • El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
  • Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
  • Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
  • Indicación de estado LED de 3 colores durante la programación y el manejo.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A los dos relés de conmutación integrados se les pueden asignar dos códigos diferentes, p. ej., código 1: apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Alimentación adicional:
24 V CC ±5 %
del sistema de intercomunicación:
26 V CC ± 2 V

Relé
Número:
2
Contacto:
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación:
1 x regleta de enchufes
Relé:
3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Resistencia ESD:
hasta 16 kV

Profundidad de instalación:
35 mm

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +70 °C

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 260565

RFA, 376 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 260565

IFC, 54 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2605 ..

PDF, 315 Kb

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Manual corto.

Ref. 2605 ..

PDF, 62 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas