Teclado de códigos Gira Keyless In
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2605 01
2605 01
EAN 4010337051343
UE 1
SP 10
blanco brillante
Ref. 2605 03
2605 03
EAN 4010337051350
UE 1
SP 10
blanco mate
Ref. 2605 27
2605 27
EAN 4010337051374
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 2605 28
2605 28
EAN 4010337051381
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 2605 26
2605 26
EAN 4010337051367
UE 1
SP 10
negro mate
Ref. 2605 005
2605 005
EAN 4010337037125
UE 1
SP 10
gris mate
Ref. 2605 015
2605 015
EAN 4010337084662
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Cuando se utiliza en el sistema de intercomunicación

alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
  • No hay signos de desgaste reconocibles en las combinaciones de cifras utilizadas con frecuencia.
  • Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
  • Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
  • Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
  • Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación Gira.
  • Iluminación LED azul homogénea de las cifras y de los signos especiales por la noche.
  • Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
  • El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
  • Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
  • Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
  • Indicación de estado LED de 3 colores durante la programación y el manejo.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A los dos relés de conmutación integrados se les pueden asignar dos códigos diferentes, p. ej., código 1: apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Alimentación adicional:
24 V CC ±5 %
del sistema de intercomunicación:
26 V CC ± 2 V

Relé
Número:
2
Contacto:
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación:
1 x regleta de enchufes
Relé:
3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Resistencia ESD:
hasta 16 kV

Profundidad de instalación:
35 mm

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +70 °C

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2605 ..

PDF, 315 Kb

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Manual corto.

Ref. 2605 ..

PDF, 62 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas