Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter y alimentación eléctrica USB de 2 elementos
Tipo A / tipo C

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 2459 01
2459 01
EAN 4010337076223
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 2459 03
2459 03
EAN 4010337076179
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 2459 27
2459 27
EAN 4010337076186
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 2459 28
2459 28
EAN 4010337076285
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 2459 26
2459 26
EAN 4010337076193
UE 1
SP 02
negro mate
Ref. 2459 005
2459 005
EAN 4010337076209
UE 1
SP 02
gris mate
Ref. 2459 015
2459 015
EAN 4010337090151
UE 1
SP 02
acero inoxidable (pintado)
Ref. 2459 600
2459 600
EAN 4010337076148
UE 1
SP 02
 

Características

Características

  • Posibilidad de cargar un máximo de dos terminales simultáneamente mediante cable USB tipo A y tipo C.
  • Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entrada:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

Puerto USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensión de salida USB:
5 V CC

Corriente de carga
USB A:
máx. 2,4 A
USB C:
máx. 3 A

Standby:
≤80 mW

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Profundidad de montaje:
31 mm

Temperatura ambiente:
+5° C a +35° C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
  • Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
  • Se recomienda la utilización de una caja de mecanismo profunda.
  • Apta solo para cables rígidos.

En la entrega

  • Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones para el uso.

Ref. 2459 ..

PDF, 616 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas