Nuevo

Mecanismo de regulación giratorio LED System 3000 Basic RC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2457 00
2457 00
EAN 4010337131458
UE 1
SP 02
 
Novedad. Disponible a partir de 01/2026.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El dispositivo funciona según el principio de corte de fase.
  • Conexión mediante encendido suave que protege la lámpara.
  • Interruptor de presión/conmutación para integrar en conmutaciones de escalera y cruzadas.
  • Mínimo valor de luminosidad ajustable.
  • Máximo valor de luminosidad ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuito y sobrecarga.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • No se precisa ningún conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
ninguno

Potencia de conexión a 35 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 200 W
Lámparas incandescentes:
de 3 a 200 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
de 3 a 200 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 3 hasta 200 W

Longitud de cable
Carga:
100 m como máx.

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +35 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulación giratorio LED Basic RC
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2457 00

PDF, 385 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas