Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio System 3000 de 3 hilos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
3 hilos
Ref. 2389 00
2389 00
EAN 4010337031420
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Dispositivo auxiliar giratorio para reguladores del System 3000.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Longitud del cable hasta el mecanismo principal:
100 m como máx.

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de dispositivo auxiliar para mecanismo de regulador giratorio LED universal
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2389 00

PDF, 587 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas