Permite el funcionamiento de lámparas LED de alta tensión regulables en combinación con reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira.
Evita que las lámparas LED de alta tensión resplandezcan débilmente en estado apagado en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase, y en interruptores con elemento de iluminación de hasta 3 mA.
Mejora el comportamiento del regulador de las lámparas LED de alta tensión en reguladores Tronic Gira o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia perdida:
máx. 2 W
Temperatura de la carcasa:
máx. +65 °C (tc)
Longitud de cable:
aprox. 15 cm
Notes
También puede utilizarse para los reguladores ya existentes por parte del cliente 0305 00 y 2390 00.
Dimensiones en mm
An 43
Al 11,5
Pr 28,5
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.