Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares.
Datos técnicos
Corriente de carga:
máx. 3 A
Tensión nominal
primaria:
CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
secundaria:
5 V (± 5%)
Stand-by:
≤ 0,15 W
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de +10 °C a +40 °C
Eficiencia:
≥ 75%
Conformidad con las normas:
DIN EN 60950-1/A2
En la entrega
Los cables USB no se incluyen en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.