Regulador universal LED System 3000 carril DIN

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2365 00
2365 00
EAN 4010337031376
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • El manejo se realiza mediante pulsador mecánico (contacto normalmente abierto), dispositivo auxiliar de 2 o 3 hilos System 3000 o dispositivo auxiliar de 2 hilos System 2000.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente (solo es posible con dispositivo auxiliar System 2000 y 3000).
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
0,3 W

Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 420 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 420 W
Transformadores Tronic:
20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típico de 20 hasta 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 20 hasta 200 W
Transformador convencional:
20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA

Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10

Longitud de cable
Carga:
100 m como máx.
Dispositivo auxiliar:
100 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 236500

RFA, 352 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 236500

IFC, 24 Kb

Cargar


Regulador LED universal
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2365 00

PDF, 438 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas