Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:
1,7 W/8,5 VA
Rango de luminosidad:
3 hasta 100%
Número de LED:
4
Temperatura del color
Blanco:
aprox. 5000 K
Profundidad de instalación:
30 mm
Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C
Notes
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.