Módulo KNX para detector de humos Dual

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2343 00
2343 00
EAN 4010337013518
UE 1/5
SP 46
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • El módulo KNX permite la integración del detector de humos Dual Q en un sistema KNX.
  • Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
  • Alarma
  • Alarma del mecanismo auxiliar (para la conexión en red de varios detectores de humos a través de KNX).
  • Alarma alámbrica (conexión en red de varios detectores de humos a través de hilo).
  • Emisor de señales (para conectar el tono de señalización)
  • Mensajes de estado.
  • Mensajes de error.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Notes

  • El módulo KNX se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado.
  • Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo KNX para detectores de humos Dual/VdS y Q-Label
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 2343 00

PDF, 408 Kb

Cargar


Módulo KNX para detectores de humos Dual/VdS y Q-Label
Base de datos de productos

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f

Ref. 2343 00

VD5, 33 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Technical Documentation

Technical Documantation

Ref. 2343 00

PDF, 351 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas