Altavoz para la radio empotrable

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2282 03
2282 03
EAN 4010337076247
UE 1
SP 03
blanco mate
Ref. 2282 27
2282 27
EAN 4010337076254
UE 1
SP 03
antracita
Ref. 2282 28
2282 28
EAN 4010337076261
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2282 26
2282 26
EAN 4010337076162
UE 1
SP 03
aspecto de cristal negro
Ref. 2282 05
2282 05
EAN 4010337889182
UE 1
SP 03
negro mate
Ref. 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
UE 1
SP 03
gris mate
Ref. 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
UE 1
SP 03
acero inoxidable
Ref. 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
UE 1
SP 03
 
2282 05 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

radio IP ET radio RDS ET s.altavoz

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Altavoz para la conexión a la radio empotrable Gira.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Conexión de altavoces/AUX:
1,5 mm²

Impedancia:
8 Ω

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228228

RFA, 568 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228228

IFC, 28 Kb

Cargar


Radio RDS empotrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas