Radio RDS empotrada con un altavoz
Módulo de superficie de mando con aspecto de cristal negro, System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2280 01
2280 01
EAN 4010337067986
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2280 03
2280 03
EAN 4010337068013
UE 1
SP 03
blanco mate
Ref. 2280 27
2280 27
EAN 4010337076056
UE 1
SP 03
antracita
Ref. 2280 28
2280 28
EAN 4010337068044
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2280 26
2280 26
EAN 4010337068020
UE 1
SP 03
aspecto de cristal negro
Ref. 2280 05
2280 05
EAN 4010337889175
UE 1
SP 03
negro mate
Ref. 2280 005
2280 005
EAN 4010337038054
UE 1
SP 03
gris mate
Ref. 2280 015
2280 015
EAN 4010337083924
UE 1
SP 03
acero inoxidable
Ref. 2280 600
2280 600
EAN 4010337021070
UE 1
SP 03
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Radio UKW con indicador RDS para montaje empotrado.
  • La radio RDS empotrable está compuesta por un mecanismo de radio con un módulo de superficie de mando y un módulo de superficie de altavoz con placa.
  • El mecanismo de radio está alojado de manera compacta en una unidad empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar en combinación con el mecanismo de radio o por separado, en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces.
  • La radio detecta automáticamente los altavoces conectados y conmuta entre modo estéreo o mono.
  • La pantalla del embellecedor de control indica el nombre de emisora, la frecuencia de envío y la hora en caso de una señal de RDS correspondiente.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La radio RDS empotrable dispone de dos posiciones de memoria. En cada una de ellas se puede memorizar y activar una emisora simplemente pulsando un botón.
  • A través de la entrada para dispositivos auxiliares, la radio se puede conectar junto con la iluminación de la habitación, p. ej., con un interruptor o con un interruptor automático.
  • A través de la entrada AUX estéreo de la radio se pueden conectar a la radio fuentes de audio externas como, p. ej., un reproductor de MP3. Para conectar la fuente de audio externa se requiere adicionalmente un cable RCA de audio, que se conectará a los terminales AUX del mecanismo de radio.
  • Para reproducir música, el mecanismo de la estación de carga se conectará directamente a la entrada AUX estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión.

Datos técnicos

Rango de frecuencia:
87,50 a 107,90 MHz

Tensión nominal:
230 V CA

Conexión:
Bornes de tornillo

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Conexión de red:
2,5 mm²
Conexión de altavoces/AUX:
1,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Notes

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228028

RFA, 448 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228028

IFC, 94 Kb

Cargar


Radio RDS empotrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas