El gateway DALI Plus conforma la interfaz entre una instalación KNX y una instalación de iluminación digital de DALI.
Control de máx. 64 balastos DALI como control individual, control de grupos en máx. 32 grupos o control central mediante telegrama de difusión (grupo 17 - 32 máx. 2 balastos, respectivamente).
Accionamiento manual de los dispositivos, también independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra con control por difusión).
Función de ahorro energético: Posibilidad de desconexión de la tensión de suministro de los dispositivos de funcionamiento DALI en estado desconectado (mediante actuador de conmutación para KNX adicional).
16 escenarios de luz.
Posibilidad de incluir los grupos en los escenarios de luz.
Control de efectos configurable para un máx. de 16 secuencias en 1 a 500 recorridos (o infinito).
Acuse de recibo de estado de disfunción o cortocircuito de DALI y mensaje en caso de pérdida de la tensión de suministro.
Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.
Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
Funciones de grupos y de dispositivos
Conmutación y valor de luminosidad: Funciones de acuse de recibo activas (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasivas (objeto recuperable).
Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad.
Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
Comportamiento de regulación parametrizable.
Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de escalera avanzada – función de preaviso según la norma DIN 18015-2 o iluminación continua reducida).
Función de bloqueo o, de forma alternativa, función de posición forzada parametrizable para cada grupo. En la función de bloqueo es posible el parpadeo de grupos de luminarias.
Recuperación del estado del usuario DALI mediante KNX.
Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con supervisión de valor límite.
Configuración online y offline de los usuarios DALI con complemento ETS.
Posibilidad de sustitución de un usuario DALI individual defectuoso durante el funcionamiento sin ETS.
Funcionamiento de luminarias de emergencia
Apropiado para el funcionamiento en instalaciones de iluminación de emergencia.
Activación y supervisión de instalaciones de iluminación de emergencia DALI con alimentación por pila individual o alimentación central.
Compatibilidad de convertidores de luz de emergencia DALI según EN 62386-202 (luminarias de emergencia con funcionamiento de pila individual con interfaz DALI): Prueba de funcionamiento, prueba de funcionamiento continuado, prueba limitada de funcionamiento continuado, consulta del estado de carga del acumulador.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Tensión nominal
CA:
110 hasta 240 V CA, 50/60 Hz
CC:
110 hasta 240 V CC
Potencia perdida:
máx. 3 W
Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
DALI:
Bornes de tornillo
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²:
máx. 300 m
Ø 1,0 mm²:
máx. 238 m
Ø 0,75 mm²:
máx. 174 m
Ø 0,5 mm²:
máx. 116 m
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Notes
Compatibilidad con DALI-2 desde el nivel de índice I06.
Operación de instalaciones de iluminación de emergencia: Las prescripciones legales y normativas son diferentes de forma específica para cada país. En todo caso, el usuario / planificador especializado debe comprobar si se cumplen las prescripciones específicas.
Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Configuración y puesta en funcionamiento del dispositivo a partir de ETS 4.1 (recomendación) o con ETS 3 a partir de la versión "d".
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Dimensiones
Anchuras modulares (AM):
4
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.