Accionamiento de regulación 3 para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2176 00
2176 00
EAN 4010337019374
UE 1
SP 06
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Accionamiento de regulación electromotor con una entrada binaria (libre de potencial) para el montaje en la parte inferior de válvulas de termostatos (recomendación: Heimeier), para controlar sistemas de calefacción o refrigeración.
  • Apropiado para la regulación de la temperatura ambiente, p. ej., en calefactores, radiadores, convectores o distribuidores de circuitos caloríficos en sistemas de suelo radiante, etc.
  • Enroscar sobre la cabeza de la válvula.
  • Conexión M30×1,5 mm.
  • Acoplador de bus integrado. El accionamiento de regulación es un accionamiento proporcional y se puede integrar directamente (sin acoplador de bus adicional) en el sistema KNX.
  • La tensión de alimentación se toma del sistema KNX.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • Sensor de temperatura ambiente integrado.
  • Indicador mecánico de la carrera de la válvula.
  • Detección automática de la carrera de la válvula.
  • Una entrada. Esta es utilizable como entrada binaria o para conectar un sensor de temperatura externo con las funciones: conmutación, regulación, persiana; como transmisor de valores de regulación, de valores de temperatura, de valores de luminosidad; como dispositivo auxiliar para escenarios de luz con y sin función de almacenamiento; como sonda a distancia de temperatura o como limitador de temperatura para suelo radiante.
  • Función de conmutación: dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada (los comandos de conmutación se pueden parametrizar por separado), ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo (solo en Step - Move - Step), duración de la regulación de lamas programable.
  • Función de transmisor de valores: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores.
  • Auxiliar para ambientaciones de luz sin función de almacenamiento.
  • Se puede usar en el distribuidor de circuito calorífico.
  • Protección contra válvulas atascadas
  • Magnitud de ajuste (1 bit o 1 byte).
  • Control cíclico de la magnitud de ajuste.
  • Objeto de mensaje de fallo en caso de fallo de accionamiento.
  • Modo de emergencia mediante sensor de temperatura interno.
  • Se pueden ajustar 2 posiciones forzadas o 1 posición forzada y 1 objeto de valor límite.
  • Se puede ajustar la limitación mínima y máxima de la magnitud de ajuste.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Válvula
Conexión:
M30 x 1,5 mm
Carrera:
1,0 mm hasta 4,2 mm
Fuerza de regulación:
Entre 80 N y 120 N

Longitud de cable
Cable de conexión:
1 m
Longitud del cable de conexión según línea KNX (válida en su totalidad para todos los actuadores presentes):
30 m como máx.
Entrada binaria/sonda a distancia:
10 m como máx.

Número de actuadores por línea KNX:
máx. 30 unid.

Grado de protección:
IP40

Temperatura ambiente:
de 0 °C a 50 °C

Dimensiones en mm

B 79 Al 47 Pr 79

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
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
Ref. 217600

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 217600

IFC, 11 Kb

Cargar


KNX Accionamiento de regulación 3
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2176 00

PDF, 679 Kb

Cargar


KNX Accionamiento de regulación 3
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS 4.2.

Ref. 2176 00

ZIP, 956 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX Valve drive 3
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2176 00

PDF, 10.869 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas