Actuador de regulación de 2 elementos para KNX
2 x 300 W/VA

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2172 00
2172 00
EAN 4010337082217
UE 1
SP 66
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra).
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Funciones

  • Activación independiente de los canales de regulación.
  • Función de conmutación central para la activación de todos los canales de regulación.
  • Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico / LED de baja tensión (capacitivo/corte al final de la fase), transformador convencional /LED de baja tensión (inductivo/corte al principio de la fase), LED de alta tensión (corte al principio de la fase) o LED de alta tensión (corte al final de la fase).
  • Acuse de recibo de "Conmutación" y "Valor de luminosidad".
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable.
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Comportamiento de conexión parametrizable con comando de regulación relativo.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Ajuste y escalado automáticos de la zona de luminosidad regulable utilizando los bloques de alimentación universales.
  • El comportamiento de un canal de regulación en estado "OFF" a la recepción de un comando relativo de regulación se puede parametrizar (conectar y regular al alza, o ninguna reacción).
  • Telegramas de aviso para cortocircuito, sobrecarga y en caso de pérdida de carga.
  • Enviar acuse de recibo del tipo de carga conectada.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable para cada salida.
  • Funciones de temporización (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de interconexión y posibilidad de hasta ocho escenarios por canal de regulación.
  • Contador de horas de funcionamiento para registrar el tiempo de conexión.
  • Reacciones ajustables en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal:
AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 a 300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 300 W
Transformador convencional:
20 a 300 VA
Transformador Tronic:
20 a 300 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED de alta tensión:
típico de 3 hasta 60 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 60 W

Potencia de conexión (110 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 a 150 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 150 W
Transformador convencional:
20 a 150 VA
Transformador Tronic:
20 a 150 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 50 W
Lámparas LED de alta tensión:
típico de 3 hasta 30 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 30 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
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
Ref. 217200

IFC, 14 Kb

Cargar


Actuador regulador de 1 / 2 / 4 elementos (I04)
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 652 Kb

Cargar


Actuador regulador de 1-/2-/4 elementos (I04)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 878 Kb

Cargar


Descargar (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas