Interfaz IP para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2168 00
2168 00
EAN 4010337084457
UE 1
SP 26
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para el acoplamiento de un PC al bus KNX para direccionar, programar o diagnosticar componentes KNX.

Datos técnicos

Medio KNX:
KNXnet/IP u. TP1-256

Tensión nominal:
DC 24 hasta 30 V

Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolos compatibles:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Conexiones
IP:
2 conectores hembra RJ45
KNX:
Borne de conexión y de derivación

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216800

RFA, 344 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216800

IFC, 24 Kb

Cargar


Interfaz IP
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0f, 20 kB.

Ref. 2168 00

VD4, 15 Kb

Cargar


Router IP, Interfaz IP
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2168 00

PDF, 120 Kb

Cargar


Descargar (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2168 00

PDF, 621 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas