Actuador de habitación para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2162 00
2162 00
EAN 4010337059370
UE 1
SP 26
 
Artículo descatalogado. Disponible hasta agotar existencias.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador de habitación controla en un dispositivo tres equipamientos diferentes, como iluminación, persianas y calefacción. Las cuatro salidas de relé se pueden ajustar en el ETS (Engineering Tool Software) al modo de persiana o de conmutación; también es posible un modo mixto.
  • Dos salidas de conmutación forman una salida de persiana.
  • Adicionalmente hay dos salidas de conmutación electrónicas disponibles para el control de las electro válvulas.

Modo de conmutación

  • El actuador de habitación controla con sus contactos de relé los aparatos eléctricos, como son por ejemplo las luces de la casa. Los contactos de relé son biestables, de manera que la última posición aplicada se conservará incluso en caso de cortarse la corriente.
  • Propiedades de funcionamiento por salida: amplias funciones de tiempo, enlaces lógicos, escenarios, funciones de bloqueo o conducciones forzadas alternativas, acuses de recibo ampliados, supervisión cíclica de los telegramas de conmutación entrantes, así como de los contadores de horas de funcionamiento.

Modo de persiana

  • El actuador de habitación controla con sus contactos de relé las persianas, los toldos, los tragaluces o los cortinajes similares accionados eléctricamente con una tensión de red de 230 V CA.
  • Propiedades de funcionamiento para cada canal de salida: tiempos de ejecución programables por separado, funciones de acuse de recibo ampliadas, asignaciones hasta a cinco funciones de seguridad diferentes, función de protección solar amplia e integración en los escenarios o conducciones forzadas.

Regulación de la temperatura ambiente

  • Dos salidas de conmutación electrónicas adicionales sirven para el control sin ruido de las accionamientos de regulacións térmicos para instalaciones de calentamiento y de refrigeración.
  • Los constantes telegramas se convierten en una señal de salida con modulación por ancho de pulsos. De este modo pueden controlarse permanentemente las electro válvulas. De manera alternativa también es posible la conversión de magnitudes de ajuste conmutables. Mensaje de estado para la posición de la válvula y supervisión cíclica de los telegramas.
  • Modo de emergencia en caso de caída de la tensión del bus o de recuperación de la tensión del bus o de red más posición forzada mediante un telegrama de bus en modo de verano e invierno.
  • Aviso de alarma en caso de cortocircuito o de sobrecarga de la salida de conmutación y protección contra encastre para las válvulas. Pueden conectarse accionamientos de válvula abiertos o cerrados sin corriente.
  • Supervisión de la alimentación eléctrica de red y con ello, envío de un aviso de alarma al bus en caso de disfunción.
  • Mensajes agrupados "odas las válvulas cerradas" y "magnitud superior de ajuste".

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Salidas de calefacción
Contacto de conexión:
Triac
Número:
2
Número de accionamientos por salida:
máx. 4
Corriente de conmutación:
5 hasta 50 mA
Máxima corriente de conexión:
1,5 A, 2 s

Contacto de conexión:
Contacto µ, 4 x contacto NA libre de potencial

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / CA1 o 6 A / CA3

Máxima corriente de conexión
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3000 W
Carga capacitiva de 230 V CA:
16 A, máx. 140 µF
Lámparas incandescentes:
3000 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2500 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W
Motores (persiana o ventilador):
1380 VA

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
Carga:
Carga a través de bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216200

RFA, 484 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216200

IFC, 164 Kb

Cargar


Actuador local
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2162 00

PDF, 479 Kb

Cargar


Descargar (en)


Room actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2162 00

PDF, 3.106 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas