Juego de tecla basculante de 2 elementos (1+1) con campo de rotulación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / crema brillante
Ref. 2132 01
2132 01
EAN 4010337081272
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2132 03
2132 03
EAN 4010337081289
UE 1
SP 46
transparente / antracita
Ref. 2132 28
2132 28
EAN 4010337081302
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2132 26
2132 26
EAN 4010337081296
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2132 005
2132 005
EAN 4010337038344
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2132 600
2132 600
EAN 4010337019992
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2132 015
2132 015
EAN 4010337083061
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto apropiada para

Listón central del marco cobertor de 2 elementos sin listón central Gira Standard 55

listón central sens.tác.2

Listón central del marco cobertor de 2 elementos sin listón central Gira E2

listón central sens.tác.2

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas