Detector de presencia Standard para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2105 02
2105 02
EAN 4010337084570
UE 1
SP 06
 

Accesorios opcionales

Detector de presencia para la supervisión de presencia (modo de funcionamiento: detector de presencia), para la detección de movimiento (modo de funcionamiento: observador de techo) o como modo de supervisión mediante telegramas de aviso (modo de funcionamiento: detector) en interiores.

Características

Características

  • Dispositivo empotrable con acoplador de bus KNX integrado.
  • El LED/tecla de programación es visible/controlable en estado montado tras la retirada del anillo embellecedor.
  • Sensores PIR: tres sensores (trayectorias cruzadas de los rayos), sensor de luminosidad integrado.
  • Botón de ajuste para la corrección manual de la sensibilidad.
  • Sensibilidad configurable.
  • El dispositivo de ajuste de la sensibilidad se puede desactivar en el dispositivo mediante el software.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Un bloque de funciones configurable.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Modo de funcionamiento ajustable: Observador de techo, detector de presencia, detector.
  • Dispositivo individual, mecanismo principal, mecanismo auxiliar ajustable.
  • Modo operativo con dispositivo individual o mecanismo principal: Automático, semiautomático (conexión manual / desconexión automática o conexión automática / desconexión manual).
  • Dos salidas (con la función: observador de techo, detector de presencia).
  • Salida (con la función: observador de techo, detector de presencia): Conmutación, función para escalera, conmutación con posición forzada, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, modo de funcionamiento de temperatura.
  • Nivel crepuscular ajustable a través de un objeto de comunicación externo o mediante memorización.
  • Retardo adicional de emisión a través de un objeto de comunicación externo.
  • Tiempo de funcionamiento en inercia adaptativo (retardo adicional de emisión con memoria).
  • Función de presencia breve.
  • Acuse de recibo del nivel crepuscular.
  • Función de bloqueo.
  • Accionamiento manual mediante sensor táctil (objeto de comunicación aparte).
  • Luminosidad de desconexión (en caso de detector de presencia) mediante memorización.
  • Medición del intervalo temporal después del último movimiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje:
2,20 m hasta 5 m

Angulo de detección:
360°

Altura de montaje 3 m
Área de detección:
Ø aprox. 20 m

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
0 a 2000  Lux
Área de detección:
Ø 2 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Humedad relativa del aire:
del 5 al 93 %, (sin condensación)

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
20 mm

Notes

  • El detector de presencia no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Montaje en techo para techos fijos, en caja de mecanismo o en caja de montaje en superficie.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

Ø 103 H 50

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de presencia KNX Standard
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 133 kB.

Ref. 2105 ..

ZIP, 267 Kb

Cargar


KNX Detector de presencia Standard, Confort
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.065 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX presence detector Standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2105 ..

PDF, 5.739 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas