Nuevo

Gira Eco para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
UE 1
SP 02
 
Novedad.

Características

Características

  • Integración de cinco puntos de carga por dispositivo en el sistema KNX (completamente planificable a través de ETS).
  • Priorización de un punto de carga.
  • Gestión dinámica de la carga (DLM).
  • Gestión estática de la carga (SLM).
  • Modo mixto de distintos fabricantes.
  • Compatibilidad con contadores eléctricos externos (ISKRA, PHOENIX CONTACT, genéricos) en los puntos de carga que no tienen ningún contador eléctrico interno.
  • Control compatible con la red.
  • Adaptador RS485 integrado.
  • Valores de estado de carga: Estado del punto de carga (estado), conectado (estado), carga (estado), carga finalizada (estado), interrupción (establecer/estado), arranque/parada (establecer/estado), desbloqueo (establecer).
  • Valores de estado de la corriente de carga: Nominal (estado/establecer), real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de potencia: Real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de energía: Real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de consumo de energía: Última carga (estado), total (estado).
  • Valores de estado de avería: Avería, última avería.
  • Valores de estado: ID de comunicación (EVCCID) (estado), temperatura interna del punto de carga (estado), advertencia de temperatura, etiqueta RFID (estado), número de serie, versión de firmware del punto de carga.

Datos técnicos

Tensión nominal:
24 V hasta 30 V CC

Consumo de potencia:
2,3 W(alimentación externa de 24 V CC)

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C

Comunicación KNX:
KNX/TP, modo S

Medio KNX:
TP1-256

Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT

Conexiones:
2 bornes de conexión y derivación RJ45 (conmutador integrado) para KNX y 24 V

Notes

  • KNX Secure.
  • Ampliable mediante actualizaciones de firmware.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira Eco
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2045 00

PDF, 734 Kb

Cargar


Descargar (en)


Gira Eco
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2045 00

PDF, 2.048 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas