Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX
Gira F100

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2040 112
2040 112
EAN 4010337026860
UE 1/5
SP 06
 
Reemplaza al interruptor automático KNX0880 ..

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
  • Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
  • Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
  • El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
  • La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
  • Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
  • Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Un bloque de funciones configurable.
  • Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
  • Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
  • Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
  • Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización.
  • El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
  • El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
  • El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
32 m como máx.
Alcance en cada lado:
19 m como máx.

Angulo de detección:
180°

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
aprox. 1 hasta 1000 lx

Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de movimiento Komfort, Standard 1,10 m
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.177 Kb

Cargar


Detector de movimiento Standard 1,10 m / 2,20 m
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Descargar (en)


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2040 ..
2041 ..

PDF, 11.143 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas