Nuevo

Servidor Gira One

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2039 00
2039 00
EAN 4010337114062
UE 1
SP 25
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Servidor de puesta en marcha de un máximo de 200 dispositivos Gira One.
  • Servidor de visualización para terminales móviles (iOS y Android).
  • Aplicación Gira Smart Home también disponible para PC con sistema operativo Windows.
  • Consumidores que se visualizan en la aplicación Gira Smart Home: conmutación, regulación, puerta de garaje, contacto de apertura de puerta, persiana, persianas enrollables, toldos, tragaluces, claraboyas (con y sin posicionamiento), suelo radiante (eléctrico), suelo radiante (por agua), calefactores (eléctricos), calefactores (por agua), suelo radiante de calefacción/frío (por agua), aviso de demanda de calor/frío, indicador de estado de un estado binario (ON, OFF), indicador de estados decimales (temperatura real)
  • Control de grupo (conmutación, regulación, persiana, persianas enrollables, toldo, tragaluces, claraboyas), escenarios, cámara IP, control de audio Sonos, Philips Hue, eNet SMART HOME.
  • Documentación automática del proyecto.
  • Documentación automática del cliente final.
  • Función de diagnóstico integrada:
    • Monitor de bus para el control de dispositivos y consumidores.
    • Monitor de telegramas con memoria circular para guardar hasta 500 000 telegramas.
  • Mediante la aplicación Gira Smart Home se pueden controlar hasta 250 consumidores por proyecto.
  • Hasta 250 relojes temporizadores con 10 puntos de conmutación cada uno que el usuario puede ajustar en la aplicación.
  • Se pueden crear hasta 62 usuarios en la administración de usuarios.
  • Simulación de presencia con inicio de la simulación correspondiente al día.
  • Conexión a Sonos con un máximo de 8 habitaciones Sonos, incl. asignación y selección de los favoritos.
  • Conexión a Philips Hue con un máximo de 30 consumidores de Hue o un máximo de 5 puentes de Hue.
  • Conexión de un máximo de 20 cámaras IP.
  • Conexión de un servidor Gira eNet SMART HOME con un máximo de 100 consumidores eNet de conmutación, 100 de regulación y 100 de sombreado.
  • Acceso simultáneo a 100 terminales móviles en el servidor Gira One.
  • Aplicación de uso intuitivo con una interfaz que el usuario puede adaptar:
    • Panel de favoritos personalizable.
    • Parametrización sencilla de relojes temporizadores y escenarios.
    • Adaptación sencilla de funciones y espacios (clasificación, denominaciones, símbolos, parámetros, asignación de salas y comercios).
    • Más de 400 símbolos disponibles para individualizar la visualización.
    • Indicación de la temperatura en el encabezado (temperaturas interior y exterior).
    • Etiqueta NFC para activar escenarios individuales.
    • Ajuste automático de la ubicación mediante GPS para la función astronómica.
    • Activación del acceso remoto y su habilitación para otros usuarios.
    • Habilitación del mantenimiento remoto para los electricistas.
    • Administración de usuarios, incl. administración de los derechos de acceso para usuarios concretos.
    • Protección con PIN de los ajustes del sistema en la aplicación Gira Smart Home.
    • La contraseña de dispositivo del servidor Gira One se puede cambiar como administrador con la aplicación Gira Smart Home.
    • Hasta 50 escenarios con 64 variantes cada uno.
  • Acceso a varios perfiles en la aplicación Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Ahorro de tiempo en la puesta en marcha:
    • La planificación y la puesta en marcha se realizan usando el nuevo Gira Project Assistant (a partir de la versión 5 del GPA). El Gira Project Assistant se puede adquirir gratuitamente en la zona de descargas de Gira.
    • La configuración paso a paso mediante asistente facilita mucho la puesta en marcha del sistema Gira One.
    • Puesta en marcha offline con el GPA: Preparación en el escritorio aun antes de tener los dispositivos. Instalación en el lugar donde esté el cliente una vez que se hayan instalado los dispositivos.
    • Posibilidad de cambiar o actualizar rápidamente el proyecto durante el funcionamiento sin necesidad de reiniciar el dispositivo.
  • Lectura del proyecto actual mediante GPA.
  • Copia de seguridad del proyecto:Almacenamiento automático de una copia del proyecto en el servidor Gira One.
  • Ampliaciones funcionales continuas y actualizaciones a través de actualizaciones gratuitas de software y de firmware.
  • Dos conectores hembra RJ45 con función de switch facilitan una sencilla conexión en serie del cable patch.
  • Basado en el estándar de Smart Home KNX de difusión mundial.

Alta seguridad:

  • Función de acceso remoto seguro integrada para la aplicación Gira Smart Home.
  • Función de acceso remoto seguro integrada con Gira Project Assistant.
  • La contraseña del dispositivo protege el servidor Gira One contra el acceso de terceros.
  • La transferencia de datos por TLS codificada entre la aplicación Gira Smart Home y el servidor Gira One, así como entre GPA y el servidor Gira One impide la lectura por parte de terceros.
  • La comunicación de bus cifrada (KNX Data Secure) entre dispositivos Gira One y el servidor Gira One protege contra accesos y manipulación indeseados de terceros en el Smart Home.

Datos técnicos

Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Tensión nominal:
DC 24 hasta 30 V

Consumo de potencia:
2 W

Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolos compatibles:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Conexiones:
IP: 2 x conectores hembra RJ45

Conexiones:
Bus Gira One: Borne de conexión y de derivación

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C

Consumo de corriente:
70 mA

Notes

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Gira One Server
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 2039 00

PDF, 284 Kb

Cargar


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software de configuración

Ref.

ZIP, 1.092.770 Kb

Cargar


Descargar (en)


Gira One Server
Technical Documentation

Technical documentation

Ref. 2039 00

PDF, 633 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas