Actuador de regulación de 4 elementos Komfort para KNX
4 x 225 W/VA

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2025 00
2025 00
EAN 4010337073338
UE 1
SP 26
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Amplificadores de potencia

amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN

Características

Características

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus.
  • Se puede activar la visualización temporal del estado, es posible el enlace mediante un objeto de comunicación a través de varios actuadores.
  • Conexión en paralelo de varias salidas para regular la luz de las cargas de lámparas mayores o la ampliación de potencia mediante amplificadores.
  • Para simplificar la configuración, todos los canales de regulación de luz existentes pueden asignarse a los mismos parámetros en el ETS y, por tanto, parametrizarse de forma idéntica.
  • Hasta 6 funciones centrales para el control común de todos los canales de regulación de luz con objetos de conmutación, regulación de luz y valor.
  • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión o tras una programación por ETS.

Salidas de regulación

  • Conmutación y regulación de luz independientes de las salidas de regulación de luz.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
  • La característica de regulación de luz por canal puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
  • Posibilidad de ajustar el rango regulable (luminosidad de encendido, luminosidad de fondo; alternativamente: límite inferior de regulación de luz y límite superior de regulación de luz).
  • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
  • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
  • Función de control central a través de hasta 6 6 objetos de regulación de luz y 6 objetos de valor y acuse de recibo múltiple.
  • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.
  • Acuses de recibo para cortocircuito, sobrecarga/fallo de tensión de red y tipo de carga (conforme a KNX y ampliado).
  • Se puede ajustar la reacción durante un corte/recuperación de la tensión del bus y tras una programación por ETS para cada salida.
  • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada individual para cada salida.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de escalera con ampliación de tiempo o asignación variable de tiempo de escalera a través de un objeto de comunicación.
  • Función Soft ON y función Soft OFF ajustables.
  • Desconexión automática en el valor de luminosidad < X % ajustable (con tiempo de retardo individual).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
  • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
  • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
  • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
  • Act. escenarios ampliada.
  • El contador de horas de funcionamiento se puede activar individualmente en cada salida.
  • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance (con valor límite opcional) o de retroceso (con valor de inicio opcional).

Funciones lógicas

  • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
  • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
  • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
  • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
  • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
  • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
  • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal:
AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 a 225 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 225 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador Tronic:
20 a 225 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alto voltaje:
típico de 1 hasta 200 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 20 hasta 150 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Carga de las salidas conectadas en paralelo solo hasta el 95 % de su capacidad. No conecte lámparas fluorescentes compactas en las salidas de regulación de luz conectadas en paralelo. No amplíe las salidas de regulación de luz conectadas en paralelo con amplificadores de potencia.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador regulador de 4 elementos Komfort para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 2025 00

ZIP, 4.749 Kb

Cargar


Actuador regulador de 4 elementos para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2015 00
2025 00

PDF, 1.266 Kb

Cargar


Descargar (en)


Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2025 00

PDF, 4.246 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas