Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominal:
AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz
Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 a 225 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 225 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador Tronic:
20 a 225 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alto voltaje:
típico de 1 hasta 200 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 20 hasta 150 W
Potencia de conexión (110 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 a 120 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 120 W
Transformador convencional:
20 a 120 VA
Transformador Tronic:
20 a 120 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 a 50 (100) W
Lámparas LED de alto voltaje:
típ. 3 a 24 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 3 a 24 W
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Bus Gira One:
Borne de conexión y de derivación
Sección de conexión:
máx. 4 mm²