Insertar acoplador de bus 3 con conexión para sonda externa para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2009 00
2009 00
EAN 4010337082194
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Sensor táctil 3 Plus System 55

sens.tác.3 Plus 2e KNX sens.tác.3 Plus 5e (2+3) KNX

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX.
  • La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional.
  • En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación.
  • También se puede conectar una sonda de temperatura al acoplador de bus 3 con sensor externo. De este modo, un regulador de temperatura ambiente puede registrar la temperatura en un punto de medición adicional.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
25 mm

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C

Notes

  • La sonda a distancia funcionasoloen combinación con un sensor táctil 3 Plus.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200900

RFA, 520 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200900

IFC, 21 Kb

Cargar


Acoplador de bus 3, Acoplador de bus 3 sensor externo
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2008 00
2009 00

PDF, 785 Kb

Cargar


Descargar (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas