Acoplador de bus 3 para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2008 00
2008 00
EAN 4010337082187
UE 1/5
SP 46
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Sensor táctil 3 Plus del System 55 para funcionamiento sin sonda externa

cub.prot. acoplador bus ps. sens.tác.3 Plus 2e KNX sens.tác.3 Plus 5e (2+3) KNX

Sensor táctil 3 Plus de interruptor plano para funcionamiento sin sonda externa

Características

Características

  • El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX.
  • La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional.
  • En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
22 mm

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200800

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200800

IFC, 15 Kb

Cargar


Acoplador de bus 3, Acoplador de bus 3 sensor externo
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2008 00
2009 00

PDF, 785 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Descargar (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas