Tensión nominal por pulsador:
SELV 24 V CA/CC
Capacidad de carga por pulsador:
máx. 20 mA
Tensión nominal por LED:
24 V CC SELV
Capacidad de carga del LED:
1 mA
Conexión:
2 bloques de bornes de 9 polos
Sección de conexión:
0,4 a 0,8 mm de un hilo
Profundidad de instalación:
25 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C