Cubierta con obturador insertable para módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 1470 01
1470 01
EAN 4010337020967
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 1470 03
1470 03
EAN 4010337020974
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 1470 27
1470 27
EAN 4010337075257
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 1470 28
1470 28
EAN 4010337075264
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 1470 26
1470 26
EAN 4010337030010
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 1470 112
1470 112
EAN 4010337075240
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 1470 65
1470 65
EAN 4010337075516
UE 1
SP 02
blanco
Ref. 1470 66
1470 66
EAN 4010337075523
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 1470 67
1470 67
EAN 4010337075530
UE 1
SP 02
gris
Ref. 1470 42
1470 42
EAN 4010337075295
UE 1
SP 02
blanco
Ref. 1470 40
1470 40
EAN 4010337075271
UE 1
SP 02
 

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Control de luz Cubierta con obturador insertable para módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard