Mecanismo de interruptor basculante de control de 10 AX 250 V~ con elemento de lámpara de neón de 230 V

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de desconexión de 2 polos
Ref. 1432 00
1432 00
EAN 4010337010852
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Montaje en superficie protegido del agua GiraIP44 Interruptor y pulsador Mecanismo de interruptor basculante de control de 10 AX 250 V~ con elemento de lámpara de neón de 230 V