Columna de alimentación Gira con 4 unidades libres, 1600 mm de altura
sin equipar

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 1356 28
1356 28
EAN 4010337356288
UE 1
SP 17
color aluminio
Ref. 1356 26
1356 26
EAN 4010337356264
UE 1
SP 17
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable con 4 unidades libres.
  • El cliente puede equipar las cuatro unidades libres como desee con interruptores para dispositivos de la gama Gira TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada):
IP44

Notes

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con tres tacos para grandes cargas.
  • En caso necesario, la separación eléctrica de la tensión de red y la baja tensión se puede llevar a cabo con los accesorios incluidos.

En la entrega

  • Marco cobertor Gira TX_44 de 4 elementos incluido en la entrega.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Dimensiones en mm

Base: B 229 Al 10 Pr 155
Columna: B 142 Al 1600 Pr 75

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Columna de alimentación con unidades libres
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1353 ..
1354 ..
1356 ..

PDF, 74 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas