Columna de iluminación de 491 mm de altura

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 1344 28
1344 28
EAN 4010337344285
UE 1
SP 17
color aluminio
Ref. 1344 26
1344 26
EAN 4010337344261
UE 1
SP 17
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

Características

  • El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
  • Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
  • La conexión se realiza a través de un borne de tornillo de 5 polos para cables rígidos y flexibles de hasta 4 mm².

Datos técnicos

Grado de protección:
IP44

Notes

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.
  • Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.

En la entrega

  • El material de fijación se incluye en la entrega.
  • Las bombillasnose incluyen en la entrega.

Dimensiones en mm

Base: B 229 Al 10 Pr 155
Columna: B 142 Al 491 Pr 75

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Columna de alimentación, columna de iluminación
Instrucciones de montaje

Instrucciones de manejo.

Ref. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 224 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas