Cámara a color para intercomunicador exterior
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1265 66
1265 66
EAN 4010337265665
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 1265 67
1265 67
EAN 4010337265672
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 1265 65
1265 65
EAN 4010337265658
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

interc.ext. 1e ET interc.ext. 3e ET

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Ampliación de los intercomunicadores exteriores con una cámara a color con conmutación automática para día o noche.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión del área de entrada de la puerta.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada dependiente de la temperatura.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras.
  • Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del cable de conexión

Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Alimentación eléctrica
hasta 2 cámaras:
a través del cable de conexión
a partir de una 3.ª cámara:
Mediante la alimentación de tensión para intercomunicación

Conexiones
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
Vídeo:
1 x regleta de enchufes

Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")

Ángulo de apertura del objetivo gran angular:
150°

Alcance de detección visible de la cámara:
100°

Área de detección (con una inclinación de 20°):
140°

Sistema de color:
PAL

Píxeles:
500 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal:
380 líneas de TV

Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx

Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx

Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s

Filtro de infrarrojos:
integrado

Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m

Profundidad de instalación:
39 mm

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +50 °C

Notes

  • No sitúe la cámara a color directamente bajo una luz.
  • Compatible con la columna de alimentación Gira.
  • Nocompatible con la columna de alimentación Gira con luz.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126567

RFA, 752 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126567

IFC, 57 Kb

Cargar


Cámara a color
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1265 ..

PDF, 123 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas