Módulo informativo para intercomunicador exterior
TX_44

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Multigama
Ref. 1264 00
1264 00
EAN 4010337264002
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

interc.ext. 1e ET interc.ext. 3e ET

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Ampliación del intercomunicador exterior con un módulo informativo con el número de vivienda, el nombre y otra información.
  • Retroiluminación con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Campo de rotulación intercambiable sin necesidad de herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del cable de conexión

Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Profundidad de instalación:
30 mm

Dimensiones en mm

Placa informativa: B 62 Al 62

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126400

RFA, 400 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126400

IFC, 54 Kb

Cargar


Pulsador de llamada para estación intercomunicadora exterior y módulo informativo
Instrucciones de montaje

Instrucciones de manejo.

Ref. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 50 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas