El multiplexor de vídeo recoge las señales de vídeo de los intercomunicadores exteriores, de los gateways para cámara del SIC y de los gateways para IP del SIC.
Un multiplexor de vídeo puede agrupar las señales de vídeo de tres intercomunicadores exteriores con cámara a color. Con dos multiplexores de vídeo se pueden agrupar las señales de vídeo de hasta cinco intercomunicadores exteriores.
Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje
en superficie (en una caja de derivación convencional).
empotrado (en una caja de mecanismo).
Como dispositivo carril DIN (con el adaptador carril DIN suministrado).
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través de bus de sistema
Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
6 x borne de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
2 x borne de tornillo
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Notes
Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el multiplexor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.
En la entrega
El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.
Dimensiones en mm
Multiplexor de vídeo:
An 36
Al 52
Pr 27
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.