Actuador de conmutación del sistema de intercomunicación empotrado

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
UE 1/5
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Actuador de conmutación empotrable para activar un timbre externo u otro consumidor a través del bus de intercomunicación de Gira.
  • Activación de un contacto de conmutación libre de potencial (24 V SELV / 50 μA hasta 1,6 A CA/CC) a través del bus de 2 hilos.
  • El actuador de conmutación empotrable puede controlarse a través de:las teclas "Puerta" y "Luz" del intercomunicador interior,el pulsador de llamada de planta del intercomunicador interior,la tecla de llamada del intercomunicador exterior, la tecla de llamada del intercomunicador interior,un pulsador libre de potencial (en combinación con la interfaz de pulsador del sistema de intercomunicación SIC 2 elementos).
  • El actuador de conmutación empotrado puede utilizarse en cuatro modos de funcionamiento: conmutación, temporizador/s, temporizador/min e impulso.
  • Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras.
  • Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada.
  • Indicador LED para la programación, selección de función y cambio horario.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Contacto de relé libre de potencial:
50 µA hasta 1,6 A a CA/CC 24 V SELV

Número de pulsadores de llamada programables:
máx. 16

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Dimensiones
Actuador de conmutación del SIC empotrable:
An 43 × Al 28 × P 15 mm

Notes

  • El actuador de conmutación empotrable está previsto para el montaje en una caja de mecanismo profunda (60 mm de profundidad) detrás de un acoplador de bus del sistema de intercomunicación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación empotrado
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1211 00

PDF, 162 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas