Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del System 55.
Para, p. ej., dispositivos de conexión del System 55.
Notes
No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes.
Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.