Batería de gel de plomo 12 V 12 Ah

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Batería 12 V 12 Ah
Ref. 1130 00
1130 00
EAN 4010337009153
UE 1
SP 26
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06-2022.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para regular la tensión del sistema KNX en combinación con el suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones.
  • Como máx. se pueden conectar dos baterías de gel de plomo en paralelo al suministro de tensión.

Datos técnicos

Tensión nominal:
12 V CC

Capacidad de la batería:
12 Ah

Peso:
4,2 kg

Notes

  • Para la conexión de una batería de gel de plomo al suministro de tensión KNX debe utilizarse el juego de cables básico. Para la conexión de dos baterías de gel de plomo es necesario el juego de cables básico para una batería y otro juego de cables de ampliación para el otra batería.
  • Libre de mantenimiento debido a la forma de construcción cerrada según EN 50014/VDE 0170/0171 parte 1/5.78.

Dimensiones en mm

An 151 Al 94 Pr 98

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1079 00

PDF, 372 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas