Juego de cables básico

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1128 00
1128 00
EAN 4010337009139
UE 1
SP 26
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06-2022.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Juego de cables básico para la conexión de una batería de gel de plomo al suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones.
  • En el juego de cables se incluye un fusible sustituible.
  • Sensor de temperatura integrado para el seguimiento de la tensión de carga regulada por la temperatura.

Datos técnicos

Longitud del cable de conexión:
2 m

Fusible:
T 6,3 H 250 V

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1079 00

PDF, 372 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas