Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 1104 01
1104 01
EAN 4010337104018
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 1104 03
1104 03
EAN 4010337104032
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 1104 27
1104 27
EAN 4010337104278
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 1104 28
1104 28
EAN 4010337104285
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 1104 26
1104 26
EAN 4010337104261
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 1104 005
1104 005
EAN 4010337038535
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Interruptor para indicar el estado de la habitación de hotel: "Do not disturb" y "Make up room".
  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 110426

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 110426

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas