Marco cobertor Gira Standard 55con campo de rotulación
blanco brillante

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 03
1091 03
EAN 4010337091035
UE 10
SP 01
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 03
1092 03
EAN 4010337092032
UE 10
SP 01
2 elementos, vertical
Ref. 1102 03
1102 03
EAN 4010337102038
UE 10
SP 01
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 03
1093 03
EAN 4010337093039
UE 10
SP 01
3 elementos, vertical
Ref. 1103 03
1103 03
EAN 4010337103035
UE 1/5
SP 01
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 03
1094 03
EAN 4010337094036
UE 1/5
SP 01
4 elementos, vertical
Ref. 1114 03
1114 03
EAN 4010337008910
UE 1/5
SP 01
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 03
1095 03
EAN 4010337095033
UE 1/5
SP 01
5 elementos, vertical
Ref. 1115 03
1115 03
EAN 4010337115038
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas