Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
blanco brillante

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 29
1091 29
EAN 4010337084068
UE 10
SP 01
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 29
1092 29
EAN 4010337084129
UE 10
SP 01
2 elementos, vertical
Ref. 1102 29
1102 29
EAN 4010337084150
UE 10
SP 01
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 29
1093 29
EAN 4010337084198
UE 1/5
SP 01
3 elementos, vertical
Ref. 1103 29
1103 29
EAN 4010337084235
UE 1/5
SP 01
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 29
1094 29
EAN 4010337084273
UE 1
SP 01
4 elementos, vertical
Ref. 1114 29
1114 29
EAN 4010337084310
UE 1
SP 01
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 29
1095 29
EAN 4010337084396
UE 1/5
SP 01
5 elementos, vertical
Ref. 1115 29
1115 29
EAN 4010337084358
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas