Marco cobertor Gira Standard 55con campo de rotulación
blanco mate

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 27
1091 27
EAN 4010337091271
UE 10
SP 01
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 27
1092 27
EAN 4010337092278
UE 10
SP 01
2 elementos, vertical
Ref. 1102 27
1102 27
EAN 4010337102274
UE 10
SP 01
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 27
1093 27
EAN 4010337093275
UE 1
SP 01
3 elementos, vertical
Ref. 1103 27
1103 27
EAN 4010337103271
UE 1/5
SP 01
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 27
1094 27
EAN 4010337094272
UE 1/5
SP 01
4 elementos, vertical
Ref. 1114 27
1114 27
EAN 4010337008927
UE 1
SP 01
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 27
1095 27
EAN 4010337095279
UE 1
SP 01
5 elementos, vertical
Ref. 1115 27
1115 27
EAN 4010337115274
UE 1
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas