Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
antracita

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 23
1091 23
EAN 4010337084044
UE 10
SP 11
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 23
1092 23
EAN 4010337084099
UE 10
SP 11
2 elementos, vertical
Ref. 1102 23
1102 23
EAN 4010337089148
UE 10
SP 11
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 23
1093 23
EAN 4010337084174
UE 1/5
SP 11
3 elementos, vertical
Ref. 1103 23
1103 23
EAN 4010337084211
UE 1/5
SP 11
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 23
1094 23
EAN 4010337084259
UE 1
SP 11
4 elementos, vertical
Ref. 1114 23
1114 23
EAN 4010337084297
UE 1/5
SP 11
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 23
1095 23
EAN 4010337084372
UE 1
SP 11
5 elementos, vertical
Ref. 1115 23
1115 23
EAN 4010337084334
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas