Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
negro mate

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 09
1091 09
EAN 4010337036746
UE 10
SP 11
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 09
1092 09
EAN 4010337036814
UE 10
SP 11
2 elementos, vertical
Ref. 1102 09
1102 09
EAN 4010337036807
UE 10
SP 11
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 09
1093 09
EAN 4010337036852
UE 1/5
SP 11
3 elementos, vertical
Ref. 1103 09
1103 09
EAN 4010337036845
UE 1/5
SP 11
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 09
1094 09
EAN 4010337036890
UE 1/5
SP 11
4 elementos, vertical
Ref. 1114 09
1114 09
EAN 4010337036883
UE 1
SP 11
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 09
1095 09
EAN 4010337036920
UE 1/5
SP 11
5 elementos, vertical
Ref. 1115 09
1115 09
EAN 4010337036913
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas